Állítható láb belső hatszög kulcsnyílással nemesacél 27790-3212030X150
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Mennyiségi egység
60,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Alak
C
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
D1=Menet
M30
D=talpátmérő
120
H1=Teljes magasság
197
H=Magasság
32
L=menethossz
150
Acélkulcs
1.4301
H2
47
SW
26
SW1
10
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.