text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Alak
C
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
gumi
D1=Menet
M20
D=talpátmérő
100
H1=Teljes magasság
193
H=Magasság
30
L=menethossz
150
Acélkulcs
1.4301
H2
43
SW
17
SW1
10
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak