text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
gumi
D1=Menet
M24
D=talpátmérő
120
H1=Teljes magasság
242,5
H=Magasság
32
L=menethossz
200
H2
42,5
SW
24
SW1
10
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Description

Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak