text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
194
H=Magasság
30
L=menethossz
150
A
69
Acélkulcs
1.4301
D
100
D1
M24
H2
44
SW
20
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Description

Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak