Állítható láb nemesacél 27790-2210024X100
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Mennyiségi egység
32,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
144
H=Magasság
30
L=menethossz
100
A
69
Acélkulcs
1.4301
D
100
D1
M24
H2
44
SW
20
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.