text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
215
H=Magasság
25
L=menethossz
175
A
54
D
80
D1
M24
H2
40
SW
20
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak