Állítható láb acél 27790-2110016X150
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Mennyiségi egység
19,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
187,5
H=Magasság
28
L=menethossz
150
A
69
D
100
D1
M16
H2
37,5
SW
16
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.