text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
233
H=Magasság
22
L=menethossz
200
A
45
D
60
D1
M20
H2
33
SW
20
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
7
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
Description

Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought