Állítható láb nemesacél 27790-1208012X150
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Mennyiségi egység
17,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
185
H=Magasság
25
L=menethossz
150
Acélkulcs
1.4301
D
80
D1
M12
H2
35
SW
14
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
További információk
Acél vagy nemesacél állítólábak elforgatható, csapágyazott menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A masszív gumi felfekvő felület kivulkanizálással szilárdan a talphoz kötődik. A gumi felfekvő felület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a testből származó zajokat és megnehezíti a rezgések és ütődések átvitelét a padlóra.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől felfelé a kulcsnyílást kétoldalúként van kivitelezve.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől felfelé a kulcsnyílást kétoldalúként van kivitelezve.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.