text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
107
H=Magasság
22
L=menethossz
75
D
60
D1
M10
H2
32
SW
14
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
7
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

További információk
Acél vagy nemesacél állítólábak elforgatható, csapágyazott menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A masszív gumi felfekvő felület kivulkanizálással szilárdan a talphoz kötődik. A gumi felfekvő felület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a testből származó zajokat és megnehezíti a rezgések és ütődések átvitelét a padlóra.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől felfelé a kulcsnyílást kétoldalúként van kivitelezve.

Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak