text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
üreges csavarral
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
foszfátozott
D1=Menet
M24x2
D2=Belső átmérő
13
D=talpátmérő
100
H1=Teljes magasság
120
H=Magasság
18
L=menethossz
87
H2
15
SW
24
SW1
36
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
60
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
Talp és üreges csavar, acél.
Kivitel
Talp, fekete, foszfátozott, fekete vagy sárga színre festett.
Üreges csavar, horganyzott vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak nagy terhelésekre alkalmasak. Különösen nagy gépeknél és berendezéseknél, valamint az automatizálásban és a robotika területén használhatók.
Az állítóláb az üreges csavarral közvetlenül a padlóhoz rögzíthető. A finom meneteknek köszönhetően a gép optimálisan és pontosan beállítható.

A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

Legfeljebb 3° foknál kisebb dőlésszög kiegyenlítésére alkalmas.

A kiszállítás külön tételekben történik.
Szállítási terjedelem
Talp 27793-04.
Üreges csavar 27793-10.
Anya 07210-02.
Accessory
Anya 07210-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak