text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
higiéniai területre
Alak
B
Alaktípus
rögzítőfurattal
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
100
H1=Teljes magasság
196
H=Magasság
28
L=menethossz
79
A
69
Acélkulcs
1.4301
D2
24
H2
56
H3
117
L1
60
L2
45
L3
140
SW
13
SW1
20
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
25
UNSPSC Code
31161518
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
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.

Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.

Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.

A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.

A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory
Menetburkolat 27791-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak