text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
higiéniai területre
Alak
A
Alaktípus
rögzítőfurat nélkül
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M24
D=talpátmérő
100
H1=Teljes magasság
246
H=Magasság
28
L=menethossz
104
Acélkulcs
1.4301
D2
35
H2
56
H3
142
L1
85
L2
70
L3
190
SW
20
SW1
30
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
25
UNSPSC Code
31161518
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
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.

Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.

Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.

A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.

A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory
Menetburkolat 27791-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought