Guide pin steel bright 26095-02-16X080
Sales unit
9,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide pin
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pin diameter
16
D2=Thread
M12
L=Length
80
L1
18
SW
8
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Anyag
1.7225 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Vezetőcsapok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.