text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőcsap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Csapátmérő
13
D2=Menet
M10
L=Hossz
80
L1
15
SW
6
UNSPSC Code
31161510
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
1.7225 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Vezetőcsapok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak