Guide pin steel bright 26095-02-13X063
Mennyiségi egység
7,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőcsap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Csapátmérő
13
D2=Menet
M10
L=Hossz
63
L1
15
SW
6
UNSPSC Code
31161510
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
Material
Steel 1.7225.
Version
Bright.
Note
Guide pins for guiding springs. These determine the position of the springs and prevent lateral flexing.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.