text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó csődarab
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Külső átmérő
36
L=Hossz
150
D2
26
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
1.0308 acél.
Kivitel
barnított, edzett 57 ±1 HRC.
További információk
Távtartó csődarabok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak