Távtartó csődarab acél barnított 26095-36260X100
Mennyiségi egység
€20.13
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó csődarab
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
36
L=Hossz
100
D2
26
UNSPSC Code
31161510
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
Material
Steel 1.0308.
Version
Black oxidised, hardened 57 ±1 HRC.
Note
Spacer tubes for guiding springs. These determine the position of the springs and prevent lateral flexing.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.