text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spacer tube
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Outside diameter
36
L=Length
80
D2
26
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Anyag
1.0308 acél.
Kivitel
barnított, edzett 57 ±1 HRC.
További információk
Távtartó csődarabok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak