text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó csődarab
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Külső átmérő
13
L=Hossz
20
D2
9
UNSPSC Code
31161510
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
1.0308 acél.
Kivitel
barnított, edzett 57 ±1 HRC.
További információk
Távtartó csődarabok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak