text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plate
Version 1
for elastomer buffer
Main material
brass
Surface finish body
bright
D1=Internal diameter
20,5
D2=Outside diameter
100
N=number of mounting holes
80
S1
8
UNSPSC Code
31161510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rugótányérok alátétként, valamint rugószerelvények elválasztására használhatók. Ebben az esetben rugótányérok választják el egymástól az egyes rugókat. Azonos rugóerő esetében az egyes rugóutak összegződnek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak