text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós tányér
Kivitel 1
elasztomer rugókhoz
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
fémtiszta
D = névleges átmérő
63
D1=Belső átmérő
16,5
D2=Külső átmérő
80
S1
6
UNSPSC Code
31161510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rugótányérok alátétként, valamint rugószerelvények elválasztására használhatók. Ebben az esetben rugótányérok választják el egymástól az egyes rugókat. Azonos rugóerő esetében az egyes rugóutak összegződnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak