Rugós tányér elasztomer rugókhoz sárgaréz fémtiszta 26095-12-1355005
Mennyiségi egység
10,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós tányér
Kivitel 1
elasztomer rugókhoz
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
fémtiszta
D = névleges átmérő
40
D1=Belső átmérő
13,5
D2=Külső átmérő
50
S1
5
UNSPSC Code
31161510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rugótányérok alátétként, valamint rugószerelvények elválasztására használhatók. Ebben az esetben rugótányérok választják el egymástól az egyes rugókat. Azonos rugóerő esetében az egyes rugóutak összegződnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.