Menetes alátét tekercselt nyomórugókhoz acél barnított 26095-15-25
Sales unit
12,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Menetes alátét
Kivitel 1
tekercselt nyomórugókhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D = névleges átmérő
25
D1=Külső átmérő
25
D2
12,5
D3
M8
D4
4,2
D5
18,5
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Anyag
Acél 1.0503
Kivitel
barnított, edzett ≈ 52 HRC.
További információk
Menetes alátétek tekercselt nyomórugók egyszerű előfeszítéséhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.