Menetes alátét tekercselt nyomórugókhoz acél barnított 26095-15-20
Mennyiségi egység
9,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes alátét
Kivitel 1
tekercselt nyomórugókhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D = névleges átmérő
20
D1=Külső átmérő
20
D2
10
D3
M6
D4
3,2
D5
14
UNSPSC Code
31161510
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
Acél 1.0503
Kivitel
barnított, edzett ≈ 52 HRC.
További információk
Menetes alátétek tekercselt nyomórugók egyszerű előfeszítéséhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.