text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes alátét
Kivitel 1
elasztomer rugókhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D = névleges átmérő
32
D1=Külső átmérő
32
D2
16
D3
M8
L
14
S1
3
UNSPSC Code
31161510
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
Acél 1.0503
Kivitel
barnított, edzett ≈ 52 HRC.
További információk
Menetes alátétek elasztomer rugók egyszerű előfeszítéséhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak