text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
tekercselt nyomórugókhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D = névleges átmérő
32
D1=Belső átmérő
16,5
D2=Külső átmérő
32
S1
4
UNSPSC Code
31161510
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
Acél 1.0503
Kivitel
barnított, edzett ≈ 54 HRC.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought