Csavaros nyomórugó króm-szilícium-acél Vörös 26002-1608102
- Ingadozó és folyamatos terhelésekhez
- Alkalmazás max. 230 °C munkahőmérsékletig lehetséges
- Extra hőkezeléssel
- Hosszú élettartam
Mennyiségi egység
6,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros nyomórugó
Kivitel 2
nagy terhelés
ISO
ISO 10243
Alaptest
anyaga
króm-szilícium-acél
Alaptest
színe
Vörös
D1=Csapátmérő
8
D=furatátmérő
16
L0=Hossz
102
F
N
19,3
F
max. N
591
F1
N
394
F2
N
492
S
max.
31
S1
20
S2
26
UNSPSC Code
31161508
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
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Piros.
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 20%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 20%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.