Csavaros nyomórugó króm-szilícium-acél Vörös 26002-1206025
- Ingadozó és folyamatos terhelésekhez
- Alkalmazás max. 230 °C munkahőmérsékletig lehetséges
- Extra hőkezeléssel
- Hosszú élettartam
Sales unit
3,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Compression spring
Version 2
heavy loading
ISO
ISO 10243
Main
material
chrome-silicon steel
Main
colour
red
D1=Pin diameter
6,3
D=bore diameter
12,5
L0=Length
25
F
N
42,1
F
max. N
316
F1
N
211
F2
N
263
S
max.
7,5
S1
5
S2
6,3
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Piros.
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 20%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 20%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.