text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavaros nyomórugó
Kivitel 2
nagy terhelés
ISO
ISO 10243
Alaptest anyaga
króm-szilícium-acél
Alaptest színe
Vörös
D1=Csapátmérő
5
D=furatátmérő
10
L0=Hossz
64
F N
10,7
F max. N
205
F1 N
137
F2 N
171
S max.
19
S1
13
S2
16
UNSPSC Code
31161508
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
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Red
Note
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.

F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 20% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 25% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 30% of L0.

F = force required to compress the spring 1 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak