Csavaros nyomórugó króm-szilícium-acél zöld 26000-1206165
- Ingadozó és folyamatos terhelésekhez
- Alkalmazás max. 230 °C munkahőmérsékletig lehetséges
- Extra hőkezeléssel
- Hosszú élettartam
Mennyiségi egység
9,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros nyomórugó
Kivitel 2
kis terhelés
ISO
ISO 10243
Alaptest
anyaga
króm-szilícium-acél
Alaptest
színe
zöld
D1=Csapátmérő
6,3
D=furatátmérő
12,5
L0=Hossz
165
F
N
2,6
F
max. N
172
F1
N
107
F2
N
129
S
max.
66
S1
41
S2
50
UNSPSC Code
31161508
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
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Zöld.
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 40%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 40%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.