text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rezgéscsillapító
Kivitel 1
kétrészes
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
neoprén
Komponensek színe
fekete
D1=Belső átmérő
13,5
D=külső átmérő
47,5
F (vastagság H2) = axiális terhelés
175
F (vastagság H3) = axiális terhelés
285
F1 (vastagság H2) = radiális terhelés
130
F1 (vastagság H3) = radiális terhelés
125
H=Magasság
49,3
D2
33,3
D3
31,8
Forgatónyomaték Nm (vastagság H2)
13
Forgatónyomaték Nm (vastagság H3)
14
Frekvencia Hz (vastagság H2)
15
Frekvencia Hz (vastagság H3)
12
H1
19,8
H2
12,7
H3
14,2
R
1,5
Shore keménység
75+5
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
Szigetelő anyag neoprén
Külső test, acél
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A kétrészes rezgéscsillapítók arra szolgálnak, hogy gépek és berendezések között stabil csatlakozást, vagy a szomszédos alkatrészektől megbízható elválasztást hozzanak létre.
A gumiütközők anyagösszetételük miatt az érintkezési felületeken súrlódási nyomokat és elszíneződéseket képeznek például a padlón vagy a támaszfelületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők világosszürke színben külön rendelésre szállíthatók.

Alkalmazható 10 kg - 285 kg terhelési tartományban.

A H méret a rezgéscsillapító magassága beépítéskor.

Termékek színkódolása:
Sárga pont = Shore-keménység 35.
Piros pont = Shore-keménység 45.
Zöld pont = Shore-keménység 55.
Kék pont = Shore-keménység 65.
Fehér pont = Shore-keménység 75.
Kullanım
Nyomja be rezgéscsillapító alsó részét (P2) a lemez (P3) furatába (D3). A lemez P3 a legtöbb esetben az alaplemez, amelyre a gépet vagy a berendezést szerelik fel. Végül helyezze a rezgéscsillapító felső részét (P1) az alsó részre (P2). Az utolsó lépésben csavarozza a rezgéscsillapítót és az alaplapot megfelelő csavarral a padlóra vagy egy más alkatrészre. Javasoljuk, hogy helyezzen alátétet a felső rész (P1) és a csavar közé, hogy ily módon megvédje a neoprént a csavartól. A D= 31,8 mm átmérőjű rezgéscsillapítókhoz a 07305-08, a D= 47,5 mm átmérőjű rezgéscsillapítókhoz pedig a 07305-18 alátétet javasoljuk. A rezgéscsillapító úgy függőlegesen, mint vízszintesen is felcsavarozható. De emellett a különböző terhelési adatokat is figyelembe kell venni.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Figyelem
- Ne lépje túl a hőmérséklet-tartományt, különben nem garantálható a teljes működésképesség.
- Nem ellenálló maró tisztítószerekkel, benzinnel és olajjal szemben.
- Lehetőleg kerülje el az érintkezést éles tárgyakkal, hogy kizárja a neoprén megsérülésének lehetőségét.
- Tartsa be a H magasságot beépített állapotban, hogy ezzel megakadályozza a rezgéscsillapító megrongálódását.
Figyelembe veendő
A rezgéscsillapítók optimális használata érdekében tartsa be a felhasznált alaplap/oldallap előírt magasságát (H2/H3).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak