Rezgéscsillapító kétrészes acél horganyzott 26131-47549355
- Nagy dinamikus terhelések kompenzálása
- Hatékony a helyiség minden irányában
- A gépek és berendezések hatékony leválasztásához a szomszédos gépcsoportokról.
- Ellenáll az UV-sugárzásnak
- Egyszerű szerelés
Sales unit
15,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Vibration absorber
Version 1
two-piece
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
neoprene
Component
colour
black
D1=Internal diameter
13,5
D=outside diameter
47,5
F (height H2) =
axial load
75
F (height H3) =
axial load
110
F1 (height H2) =
radial load
60
F1 (height H3) =
radial load
40
H=Height
49,3
D2
33,3
D3
31,8
Frequency Hz
(height H2)
15
Frequency Hz
(height H3)
12
H1
19,8
H2
12,7
H3
14,2
R
1,5
Shore grade
55+5
Torque Nm
(height H2)
13
Torque Nm
(height H3)
14
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
Description
Anyag
Szigetelő anyag neoprén
Külső test, acél
Külső test, acél
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A kétrészes rezgéscsillapítók arra szolgálnak, hogy gépek és berendezések között stabil csatlakozást, vagy a szomszédos alkatrészektől megbízható elválasztást hozzanak létre.
A gumiütközők anyagösszetételük miatt az érintkezési felületeken súrlódási nyomokat és elszíneződéseket képeznek például a padlón vagy a támaszfelületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők világosszürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Alkalmazható 10 kg - 285 kg terhelési tartományban.
A H méret a rezgéscsillapító magassága beépítéskor.
Termékek színkódolása:
Sárga pont = Shore-keménység 35.
Piros pont = Shore-keménység 45.
Zöld pont = Shore-keménység 55.
Kék pont = Shore-keménység 65.
Fehér pont = Shore-keménység 75.
A gumiütközők anyagösszetételük miatt az érintkezési felületeken súrlódási nyomokat és elszíneződéseket képeznek például a padlón vagy a támaszfelületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők világosszürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Alkalmazható 10 kg - 285 kg terhelési tartományban.
A H méret a rezgéscsillapító magassága beépítéskor.
Termékek színkódolása:
Sárga pont = Shore-keménység 35.
Piros pont = Shore-keménység 45.
Zöld pont = Shore-keménység 55.
Kék pont = Shore-keménység 65.
Fehér pont = Shore-keménység 75.
Kullanım
Nyomja be rezgéscsillapító alsó részét (P2) a lemez (P3) furatába (D3). A lemez P3 a legtöbb esetben az alaplemez, amelyre a gépet vagy a berendezést szerelik fel. Végül helyezze a rezgéscsillapító felső részét (P1) az alsó részre (P2). Az utolsó lépésben csavarozza a rezgéscsillapítót és az alaplapot megfelelő csavarral a padlóra vagy egy más alkatrészre. Javasoljuk, hogy helyezzen alátétet a felső rész (P1) és a csavar közé, hogy ily módon megvédje a neoprént a csavartól. A D= 31,8 mm átmérőjű rezgéscsillapítókhoz a 07305-08, a D= 47,5 mm átmérőjű rezgéscsillapítókhoz pedig a 07305-18 alátétet javasoljuk. A rezgéscsillapító úgy függőlegesen, mint vízszintesen is felcsavarozható. De emellett a különböző terhelési adatokat is figyelembe kell venni.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Figyelem
- Ne lépje túl a hőmérséklet-tartományt, különben nem garantálható a teljes működésképesség.
- Nem ellenálló maró tisztítószerekkel, benzinnel és olajjal szemben.
- Lehetőleg kerülje el az érintkezést éles tárgyakkal, hogy kizárja a neoprén megsérülésének lehetőségét.
- Tartsa be a H magasságot beépített állapotban, hogy ezzel megakadályozza a rezgéscsillapító megrongálódását.
- Nem ellenálló maró tisztítószerekkel, benzinnel és olajjal szemben.
- Lehetőleg kerülje el az érintkezést éles tárgyakkal, hogy kizárja a neoprén megsérülésének lehetőségét.
- Tartsa be a H magasságot beépített állapotban, hogy ezzel megakadályozza a rezgéscsillapító megrongálódását.
Figyelembe veendő
A rezgéscsillapítók optimális használata érdekében tartsa be a felhasznált alaplap/oldallap előírt magasságát (H2/H3).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.