text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
O-alakú gumibak
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D1=Belső átmérő
12
G=Menet
M5
B
20
B1
12
D
25
F1 N
55
H
30
L
10
UNSPSC Code
31161701
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
Description

Anyag
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az O alakú gumibakok nagyon lágy rugós karakterisztikával rendelkeznek, ezért alacsony frekvenciájú csapágyaknak is nevezik őket. Műszerek, elektromos alkatrészek alacsony vibrációjú csapágyazására, valamint könnyű aggregátok és precíziós mérnöki eszközök rögzítésére szolgálnak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.

Az O-alakú gumibak rugózási jelleggörbéje X, Y, Z sorrendben erősödik. A fő terhelési irány a menetes csap hosszanti tengelye (Z-irány).

Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought