text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rubber-metal overhead element
Version 1
Internal thread
Form
C
Form definition
round
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
natural rubber
B=Width
62,5
D=diameter
63
E=Hole spacing
85
G=Thread
M10
H=Height
30
SW=key width
21
D2
10,5
H3
1,5
Load N
700
Shore grade
60
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161701
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
Description

Anyag
Acél.
Természetes kaucsuk, keménységi fok puha (45 Shore A), közepes (60 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumi-fém mennyezeti tartóelemek beépített leszakítás elleni biztosítóval rendelkező függőelemek, amelyek világítótestek, készülékek és csővezetékek felfüggesztésére alkalmasak. A mennyezeti tartóelemek húzásra terhelhetők és rugalmasan felveszik mind a lökő, mind a gyorsító erőket.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak