Gumi-fém mennyezeti tartóelem Belső menet acél horganyzott 26132-00870
- Leszakadás elleni biztosító
- Felfüggesztett tárgyakhoz
- Rögzíti az alkatrészeket hirtelen, erős terheléseknél.
Mennyiségi egység
21,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gumi-fém mennyezeti tartóelem
Kivitel 1
Belső menet
Alak
B
Alaktípus
szögletes
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
természetes gumi
B=Szélesség
32
D=átmérő
25
E=Furattávolság
72
G=Menet
M8
H=Magasság
38
T=menetmélység
15
D1
16
D2
8,5
H1
33
H2
30
H3
2,5
Menettípus
belső menet
Shore
keménység
70
Terhelés
N
300
UNSPSC Code
31161701
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
Acél.
Természetes kaucsuk, keménységi fok puha (45 Shore A), közepes (60 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Természetes kaucsuk, keménységi fok puha (45 Shore A), közepes (60 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumi-fém mennyezeti tartóelemek beépített leszakítás elleni biztosítóval rendelkező függőelemek, amelyek világítótestek, készülékek és csővezetékek felfüggesztésére alkalmasak. A mennyezeti tartóelemek húzásra terhelhetők és rugalmasan felveszik mind a lökő, mind a gyorsító erőket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.