text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rubber-metal buffer block
Main material
steel
Component material
elastomer natural rubber
B=Width
150
H=Height
50
L=Length
300
A
250
A1
80
D
17
F1 N
34000
L1
200
S
15
Shore grade
57A
UNSPSC Code
31161701
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
Description

Anyag
Acél.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Kivitel
Feketére lakkozott acél (26120-02501904557, 26120-05003507057 és 26120-10004512057 horganyzott).
További információk
Nagy ütőerők elnyelésére és nagy tömegek megtartására szolgál.
Az adott terhelési adatok statikus állandó terhelésre vonatkoznak 57 Shore A gumikeménység mellett.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.

* Fém alkatrész 30 mm széles.

Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak