Gumi-fém ütközősín acél 26120-05007007057
- Nagy ütőerők felvételéhez
- Nagy tömegek tárolásához
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
Mennyiségi egység
32,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gumi-fém ütközősín
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
B=Szélesség
50
H=Magasság
70
L=Hossz
130
A
100
D
8,5
F1
N
2500
L1
70
S
5
Shore
keménység
57A
UNSPSC Code
31161701
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
Acél.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Kivitel
Feketére lakkozott acél (26120-02501904557, 26120-05003507057 és 26120-10004512057 horganyzott).
További információk
Nagy ütőerők elnyelésére és nagy tömegek megtartására szolgál.
Az adott terhelési adatok statikus állandó terhelésre vonatkoznak 57 Shore A gumikeménység mellett.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
* Fém alkatrész 30 mm széles.
Az adott terhelési adatok statikus állandó terhelésre vonatkoznak 57 Shore A gumikeménység mellett.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
* Fém alkatrész 30 mm széles.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.