Gumiütköző kúpos nemesacél A4 26113-01-07502857
Mennyiségi egység
21,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
kúpos
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
Komponensek
színe
szürke
D=külső átmérő
75
G=Menet
M12
H=Magasság
28
T=menetmélység
12
Acélkulcs
1.4401
Menettípus
belső menet
Rugómerevség
N/mm
1100
Shore
keménység
57A
Terhelés
N
13200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fém alkatrészek, nemesacél 1.4401.
Elasztomer természetes kaucsuk, keménység közepes, 57° Shore A.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Természetes kaucsuk, szürke.
Természetes kaucsuk, szürke.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések rögzítésében és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.