{"product":{"productId":"agid.20619","price":3.71,"name":"Gumiütközők, nemesacél, C típus, hengeres, kétoldali belső menettel, szürke"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél fémalkatrészek 1.4401.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű 55° Shore A, szürke.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél fémalkatrészek 1.4401.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű 55° Shore A, szürke.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei. Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Acél vagy nemesacél fémalkatrészek 1.4301.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.