Rubber buffer type D steel 26106-02001070
- Rugalmas csillapító elem
- Rezgések minimalizálása
- Alkalmazási területek: gépgyártás, aggregát gyártás, szállítástechnika, agráripar
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
d típus
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D=külső átmérő
20
G=Menet
M6
H=Magasság
10
L=menethossz
18
Menettípus
külső menet
Rugómerevség
N/mm
410
Shore
keménység
70A
Terhelés
N
410
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Metal parts, steel grade 5.6 or stainless steel.
Elastomer natural rubber soft (Shore 40A), medium (Shore 55A) and hard (Shore 70A).
Elastomer natural rubber soft (Shore 40A), medium (Shore 55A) and hard (Shore 70A).
Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
Rubber buffers are used, among other things for mounting aggregates and as elastic buffers to limit the travel of moving masses.
Due to the material composition, rubber buffers are contact-colouring, which can lead to abrasion marks and discolouration on e.g. floors or contact surfaces.
Rubber buffers made of light grey EPDM that are not contact-colouring are available on request.
Due to the material composition, rubber buffers are contact-colouring, which can lead to abrasion marks and discolouration on e.g. floors or contact surfaces.
Rubber buffers made of light grey EPDM that are not contact-colouring are available on request.
Temperature range
-30 °C to +80 °C
On request
Other Shore grades.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.