Gumiütköző d típus acél 26106-01500840
- Rugalmas csillapító elem
- Rezgések minimalizálása
- Alkalmazási területek: gépgyártás, aggregát gyártás, szállítástechnika, agráripar
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
d típus
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D=külső átmérő
15
G=Menet
M4
H=Magasság
8
L=menethossz
10
Menettípus
külső menet
Rugómerevség
N/mm
97
Shore
keménység
40A
Terhelés
N
97
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fémalkatrészek, acél, szilárdság 5.6 vagy nemesacél.
Elastomer természetes gumi keménysége: puha (40 Shore A), közepes (55 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Elastomer természetes gumi keménysége: puha (40 Shore A), közepes (55 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések csapágyazásánál és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.