Gumiütköző gömbölyű acél horganyzott 26116-0400320870
- Robusztus és hatékony lefékezés
- Lökések csillapítása
Mennyiségi egység
1,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
gömbölyű
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
Komponensek
színe
fekete
D=külső átmérő
40
G=Menet
M8
H=Magasság
32
L=menethossz
23
Menettípus
külső menet
Rugómerevség
N/mm
800
Shore
keménység
70A
Terhelés
N
4000
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fém alkatrészek, acél, szilárdság 5.6.
Elasztomer természetes kaucsuk, keménység 55° Shore A vagy 70° Shore A.
Elasztomer természetes kaucsuk, keménység 55° Shore A vagy 70° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumiütközők robusztusságukkal és az ütközések hatékony rugózással történő tompításával tűnnek ki. Ezek a gumiütközők különösen elasztikus útkorlátozáshoz és mozgó és nem mozgó berendezések, gépek ütközéseinek rugózással történő csillapítására, valamint általában ütközőként történő felhasználásra alkalmasak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +75 °C-ig.
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.