text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
kúpos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
Komponensek színe
fekete
D=külső átmérő
30
G=Menet
M8
H=Magasság
20
L=menethossz
23
D1
24
Menettípus
külső menet
Rugómerevség N/mm
180
Shore keménység
55A
Terhelés N
1440
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
Material
Metal parts steel, grade 5.6.
Elastomer natural rubber, medium hardness, Shore 55A.
Version
Steel galvanised.
Note
Rubber buffers are robust and effective elastic cushioning elements and shock absorbers. These rubber buffers are ideal for elastic travel limitation and cushioning knocks by mobile and immobile aggregates and machines and for general use as stops.
Due to the material composition, rubber buffers are contact-colouring, which can lead to abrasion marks and discolouration on e.g. floors or contact surfaces.
Rubber buffers made of light grey EPDM that are not contact-colouring are available on request.
Temperature range
-30 °C to +80 °C
On request
Other Shore grades.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak