text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rubber buffer
Version 1
type E
Main material
steel
Component material
elastomer natural rubber
Component colour
black
D=outside diameter
50
G=Thread
M10
H=Height
25
T=thread depth
10
Load N
1400
Shore grade
55A
Spring stiffness N/mm
700
Thread type
internal thread
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
Description

Anyag
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumiütközők az elasztikus csapágyazások széles körben elterjedt szerkezeti elemei. Többek között aggregátok, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek csapágyazására szolgálnak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.


Hőmérséklet-tartomány
-30 °C to +80 °C
On request
Other Shore grades.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought