text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
E típus
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
Komponensek színe
fekete
D=külső átmérő
40
G=Menet
M8
H=Magasság
30
T=menetmélység
8
Menettípus
belső menet
Rugómerevség N/mm
300
Shore keménység
55A
Terhelés N
870
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
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumiütközők az elasztikus csapágyazások széles körben elterjedt szerkezeti elemei. Többek között aggregátok, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek csapágyazására szolgálnak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.


Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak