Rubber buffer type E steel 26103-01502055
- Rugalmas csillapító elem rezgések minimalizálására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, aggregát gyártás, szállítástechnika, agráripar
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
Mennyiségi egység
1,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Rubber buffer
Version 1
type E
Main
material
steel
Component
material
elastomer natural rubber
Component
colour
black
D=outside diameter
15
G=Thread
M4
H=Height
20
T=thread depth
4
Load
N
113
Shore grade
55A
Spring stiffness
N/mm
75
Thread type
internal thread
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
Material
Metal parts steel, grade 5.6.
Elastomer natural rubber, medium hardness, Shore 55A.
Elastomer natural rubber, medium hardness, Shore 55A.
Version
Steel galvanised.
Note
The rubber buffers are widely-used construction elements for elastic mounting. They are used, among other things, as mountings for aggregates, motors, compressors, pumps and testing machinery.
Due to the material composition, rubber buffers are contact-colouring, which can lead to abrasion marks and discolouration on e.g. floors or contact surfaces.
Rubber buffers made of light grey EPDM that are not contact-colouring are available on request.
Due to the material composition, rubber buffers are contact-colouring, which can lead to abrasion marks and discolouration on e.g. floors or contact surfaces.
Rubber buffers made of light grey EPDM that are not contact-colouring are available on request.
Temperature range
-30 °C to +80 °C
On request
Other Shore grades.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.