text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rubber buffer
Version 1
type CT waisted
Main material
steel
Component material
elastomer natural rubber
D=outside diameter
75
G=Thread
M12
H=Height
40
T=thread depth
12
D1
55
Load N
2030
Shore grade
57A
Spring stiffness N/mm
597
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161701
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
Description

Anyag
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumiütközők az elasztikus csapágyazások széles körben elterjedt szerkezeti elemei. Többek között aggregátok, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek csapágyazására szolgálnak.
A szűkített gumikontúros gumiütközők csökkentik a gumi nagy szegélyterheléseit radiális elhajlás esetén, és ezzel növelik a géprészek élettartamát.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak