text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
tp ajtópuffer típus
Alaptest anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D1=Rögzítőfurat
8
D=külső átmérő
35
H=Magasság
30
D2
17
H1
10
Shore keménység
60A
UNSPSC Code
31161701
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
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 60° Shore A.
További információk
Gumiütköző csavarkötésekhez. Felhasználhatók gépek készüléklábához is.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.

Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak