text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gumiütköző
Kivitel 1
parabola alakú
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
Komponensek színe
fekete
D=külső átmérő
50
G=Menet
M10
H=Magasság
58
L=menethossz
28
Menettípus
külső menet
Rugómerevség N/mm
30
Shore keménység
55A
Terhelés N
3000
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
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumiütközők robusztusságukkal és az ütközések hatékony rugózással történő tompításával tűnnek ki. Ezek a gumiütközők különösen elasztikus útkorlátozáshoz és mozgó és nem mozgó berendezések, gépek ütközéseinek rugózással történő csillapítására, valamint általában ütközőként történő felhasználásra alkalmasak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak